Technische Daten
Technische Daten | KL1501/KS1501 | KL1512/KS1512 |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 1 x Vor-/Rückwärtszähler | 2 x Vor- oder Rückwärtszähler |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 VDC, „1“: > 15 VDC, 5 mA typ. | |
Anzahl der Zähler | 1 bzw. 2 | |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
Signalspannung ‘0’ | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ1) | |
Signalspannung ‘1’ | 15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ1) | |
Eingangsstrom | typisch 5 mA (EN 61131-2, Typ1) | |
Schaltfrequenz | max. 100 kHz (2 kHz beim Umschalten V/R) | max. 1 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit oder 2 x 16 Bit | 16 Bit |
Ausgangsstrom max. | 24 V / 0,5 A typ. (kurzschlussfest) je Kanal | - |
Stromaufnahme vom K-Bus | typisch 50 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | nur Last | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 40 E/A: 32 Bit Daten, | 2 x 16 Bit Daten |
Konfiguration | keine Adresseinstellungen, Konfigurationen über den Buskoppler oder die Steuerung | keine Adresseinstellungen, Konfigurationen über Control- und Status-Byte |
Besondere Eigenschaften | Zusätzlich 2 Ausgänge | Zähler setzen |
Gewicht | ca. 50 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA, cULus, EAC, | |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | KL1501/KS1501 | KL1512/KS1512 |
|---|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc | - |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | - |