Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
|---|---|
3.3.0 |
|
3.2.0 |
|
3.1.0 |
|
3.0.0 |
|
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL1501/KS1501 | KL1512/KS1512 | ||
|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
3.3.0 | 50 | 10 | 50 | 11 |
3.2.0 | 3B | 09 | 1A | 10 |
3.1.0 | 3B | 08 | 1A | 09 |
3.0.0 | 3B | 08 | - | - |
Den K-Bus-Firmware und den Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 49 05 1B 03: 49 - Produktionswoche 49 |