CX25x0-xxxx Module
Dokumentationen in diesem Bereich
- CX2500-0020 | Audioschnittstelle
- CX2500-0021 | Audioschnittstelle für CX20x3
- CX2500-0030 | Serielle Schnittstelle RS232
- CX2500-0031 | Serielle Schnittstelle RS422/RS485
- CX2500-0060 | Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
- CX2500-1060 | Ethernetmodul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0
- CX2500-0062 | 2,5-GBit-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0
- CX2500-0061 | Power-over-Ethernet-Modul
- CX2500-1061 | Power-over-Ethernet-Modul für CX20xx, CX52x0, CX53x0, CX56x0
- CX2500-0070 | USB-3.0-Modul
- CX2500-x310 | PROFIBUS Feldbusmodul
- CX2500-x510 | CANopen Feldbusmodul
- CX2550_0x79 | USB Verlängerung für CX20xx
- CX2550-0010 | Erweiterungsmodul mit CFast-Einschub
- CX2550-0020 | Erweiterungsmodul mit 2½-Zoll-Einschub für HDD/SSD