Advisories
Unsere Securitiy Advisories sollen unseren Kunden dabei helfen, ihre Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs gegen bestimmte Effekte zu schützen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle verfügbaren Advisories zu Schwachstellen im Bereich der Security und beinhaltet eine Verknüpfung zum Download des Dokuments.
Diese Security Advisories werden auch als
RSS Feed bereitgestellt. Zusätzlich veröffentlicht Beckhoff diese Advisories im Rahmen vom CERT@VDE zusammen mit anderen Herstellern: https://cert.vde.com/de/advisories/vendor/beckhoff/.
Bei vermuteten Schwachstellen bezogen auf Security in einem unserer Produkte bitten wir um Nachricht auf dem Weg, der unter Coordinated Disclosure beschrieben ist. Beckhoff betreibt kein Bug-Bounty-Programm und kann daher keine finanzielle Vergütung für gemeldete Schwachstellen anbieten. Wir danken dennoch ausdrücklich für Ihre Unterstützung bei der verantwortungsvollen Meldung potenzieller Sicherheitslücken.
Nummer | Titel | Version | Sprache | Download | Externe CNA |
|---|---|---|---|---|---|
2026-001 | Exposed IOCTLs with insufficient access control in TcRouter.sys | 1.0 | EN | ||
2025-003 | Vulnerabilities in Beckhoff Device Manager | 1.0 | EN | ||
2025-002 | XSS Vulnerability in TwinCAT 3 HMI Server | 1.0 | EN | ||
2025-001 | Deserialization of untrusted data by TwinCAT 3 Engineering | 1.0 | EN | ||
2024-005 | Local command injection via TwinCAT Package Manager | 1.0 | EN | ||
2024-004 | Local Denial of Service issue in TwinCAT/BSD package “MDP” | 1.0 | EN | ||
2024-003 | Local Denial of Service issue in TwinCAT/BSD package “IPC-Diagnostics” | 1.0 | EN | ||
2024-002 | Improper neutralization of input in TwinCAT/BSD package “IPC-Diagnostics-www” | 1.0 | EN | ||
2024-001 | Local authentication bypass in TwinCAT/BSD package “IPC-Diagnostics” | 1.0 | EN | ||
2023-001 | Open redirect in TwinCAT/BSD package “authelia-bhf” | 1.0 | EN | ||
2022-001 | Null Pointer Dereference vulnerability in products with OPC UA technology | 1.0 | EN | ||
2021-003 | Relative path traversal vulnerability through TwinCAT OPC UA Server | 1.0 | EN | ||
2021-002 | Stack Overflow and XXE vulnerability in various OPC UA products | 1.0 | EN | ||
2021-001 | DoS-Vulnerability for TwinCAT OPC UA Server and IPC Diagnostics UA Server | 1.2 | EN | ||
2020-003 | Privilege Escalation through TwinCAT System Tray (TcSysUI.exe) | 1.1 | EN | ||
2020-002 | EtherLeak in TwinCAT RT network driver | 1.1 | EN | ||
2020-01 | BK9000 couplers - Denial of service inhibits function | 1.0 | EN | ||
2019-07 | Denial-of-Service on TwinCAT using Profinet protocol | 1.1 | EN | ||
2019-06 | CE Remote Display behaves incorrectly with wrong credentials | 1.2 | EN |
| |
2019-05 | Remote Code Execution in Remote Desktop Service ("Dejablue") | 1.0 | EN |
| |
2019-04 | ADS Discovery | 1.1 | EN |
| |
2019-03 | Remote Code Execution in Remote Desktop Service | 1.4 | EN |
| |
2019-02 | Microarchitectural Data Sampling (MDS) vulnerabilities | 1.2 | EN |
| |
2019-01 | Spectre-V2 and impact on application performance as well as TwinCAT compatibility | 1.4 | EN |
| |
2018-02 | Updates for OPC-UA components (Several Vulnerabilities) | 1.0 | EN |
| |
2018-01 | TwinCAT 2 and 3.1 Kernel Driver Privilege Escalation | 1.1 | EN |
| |
2017-02 | Add Route using "Encrypted Password" bases on fixed key | 1.3 | EN |
| |
2017-01 | ADS is only designed for use in protected environments | 1.4 | EN |
| |
2015-001 | Potential misuse of IPC Diagnostics version < 1.8 backend | 1.1 | EN |
| |
2014-003 | Recommendation to change default passwords | 1.1 | EN |
| |
2014-002 | ADS communication port allows password bruteforce | 1.1 | EN |
| |
2014-001 | Potential misuse of several administrative services | 1.1 | EN |
|