Shunt-Messung

Vergleichende Übersicht über Beckhoff Messgeräte (Klemmen, Boxen, Module) für Shunt-Messung

Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff IO Geräte zum direkten Anschluss von Shunts zur Strommessung liefern.

Es sind dabei die Hinweise im Kapitel Shunt-Messung zu beachten. Deshalb werden hier vorzugsweise Geräte mit galvanisch getrennten Kanälen bzw. 1-kanalige aufgeführt.

Hinweis

Gerätedokumentation ist allein maßgebend

Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist.

Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.

Produkt

Geeignet für LowSide messung

Geeignet für HighSide Messung

Bis ca. Spannungsbereich

Hinweis

ELM3002-0305

x

x

1000 V

 

ELM3002-0405

x

x

1000 V

 

ELM3702-0101

x

x

50 V

 

ELM3102-0100

x

x

50 V

 

EL3311

x

x

30 V

Im mV-Modus

EL3312

x

-

30 V

Im mV-Modus

EL3174-0032

x

x

300 V