Spannungs-/Stromversorgung

Vergleichende Übersicht über Beckhoff Versorgungsklemmen

Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die Verfügbaren Beckhoff EtherCAT IO-Geräte zur direkten Versorgung/Speisung von Geräten/Sensoren/Aktoren liefern. Bauartbedingt sind dabei Ausgangsleistungen bis einige 10 W möglich. Mehr Leistung bieten u.a. die Beckhoff Stromversorgungen PSxxxx Stromversorgungen (24 V und 48 V DC) | Beckhoff Deutschland.

Hinweis

Gerätedokumentation ist allein maßgebend

Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist.

Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.

 

Beschreibung

Anwendungsempfehlung

Anzahl
Ausgänge

Potenzialtrennung

EL2595

EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 48 V DC, 0,7 A

stromgeregeltes Dauerlicht > 300 mA; Netzteilanwendungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: nein

EL2596

EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A

Standardklemme für die Vision-Applikation an Beleuchtung bis 24 V DC; Netzteilanwendungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: nein

EL2596-0010

EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 48 V DC, 3 A

Standardklemme für die Vision-Applikation an Beleuchtung bis 48 V DC; Netzteilanwendungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: nein

EL9501

Netzteilklemme 0..20 V, 0..2 A

einstellbare Netzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: nein

EL9561

Netzteilklemme 0..20 V, 0..2 A, galvanisch getrennt

einstellbare Netzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen, potentialgetrennte Anwendungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: ja

EL9562

EtherCAT-Klemme, Netzteil, 2 x 24 V DC, 0,2 A, galvanisch getrennt

Festspannungsnetzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen, potentialgetrennte Anwendungen

2

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: ja

EL9562-0015

EtherCAT-Klemme, Netzteil, 2 x 15 V DC, 0,3 A, galvanisch getrennt

Festspannungsnetzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen, potentialgetrennte Anwendungen

2

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: ja

EL9505/8/10/12/15

Netzteilklemme 5 V DC

(8 V DC/ 10 V DC/ 12 V DC/ 15 V DC)

Festspannungsnetzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: nein

EL9560

Netzteilklemme 24 V DC/ 24 V DC, 0,1 A

Festspannungsnetzteilklemme mit Diagnose für kleine Leistungen

1

E-Bus/Feld: ja

Versorgung/Ausgang: ja

Fortsetzung:

 

Eingangsspannung

Ausgangsleistung

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Ausgaberate

EL2595

24 V DC (-15 %/+20 %)

33 W

2…48 V DC (Auf-/Abwärtsregelung)

300…700 mA

5 kHz / 200 µs

EL2596

24 V DC (-15 %/+20 %)

14,4 W

Dauerlichtbetrieb : 0…Uin (Abwärtsregelung); weitere Angaben siehe Dokumentation

Pulsbetrieb: 0…3 A

Dauerbetrieb: 0…1,2 A

weitere Angaben siehe Dokumentation

40 kHz /25 µs

EL2596-0010

24 V DC (-15 %/+20 %)

14,4 W

Dauerlichtbetrieb : 0…Uin (Abwärtsregelung); weitere Angaben siehe Dokumentation

Pulsbetrieb: 0…3 A

Dauerbetrieb: 0…1,2 A

weitere Angaben siehe Dokumentation

40 kHz /25 µs

EL9501

24 V DC (-15 %/+20 %)

15 W

2 Ausgabebereiche: 0,5..5 V; 1..20 V

(Abwärtsregelung)

0…2 A

weitere Angaben siehe Dokumentation

1 kHz / 1 ms

EL9561

24 V DC (-15 %/+20 %)

4,8 W

2 Ausgabebereiche: 0,5..5 V; 1..20 V

(Abwärtsregelung)

0…2 A

weitere Angaben siehe Dokumentation

1 kHz / 1 ms

EL9562

24 V DC (-15 %/+20 %)

2x 4,8 W

2x 24 V

2x 0…0,2 A

-

EL9562-0015

24 V DC (-15 %/+20 %)

2x 4,5 W

2x 15 V

2x 0…0,3 A

-

EL9505/8/10/12/15

24 V DC (-15 %/+20 %)

Uout ⋅ 0,5 A

EL9505: 5 V DC

EL9508: 8 V DC

EL9510: 10 V DC

EL9512: 12 V DC

EL9515: 15 V DC

(Abwärtsregelung)

0… 0,5 A

-

EL9560

24 V DC (-15 %/+20 %)

2,4 W

24 V (Auf-/Abwärtsregelung)

0… 0,1 A

-

Fortsetzung:

 

Lastart

Auflösung

Ausgabeunsicherheit

Schaltzeiten

Besondere Eigenschaften

EL2595

LED (ohmsch)

11 Bit (10 mV)

tbd.

TON/TOFF
< 1 µs typ., Pulse ab 200 µs

Betriebsmodus: Konstantstrom CC;

optional selbsttätiger Betrieb bei Kommunikationsunterbrechung, Blitzbetrieb ab 200 µs bis LED-Dauerbetrieb

EL2596

LED (ohmsch)

11 Bit (10 mV)

tbd.

TON/TOFF
< 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s

Betriebsmodi: Konstantspannung CV, Konstantstrom CC, PWM; umfangreiche Echtzeit-Diagnose; Anschlussmöglichkeit Spannungsteiler TriggerOut; LED-Dauerbetrieb; RGB/Common-Anode-Betrieb

EL2596-0010

LED (ohmsch)

11 Bit (10 mV)

tbd.

TON/TOFF
< 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s

Betriebsmodi Konstantspannung CV, Konstantstrom CC, PWM; umfangreiche Echtzeit-Diagnose; Anschlussmöglichkeit Spannungsteiler TriggerOut; LED-Dauerbetrieb; RGB/Common-Anode-Betrieb

EL9501

ohmsch, induktiv, kapazitiv bis 1 mF

11 Bit (10 mV)

Spannung: < ±0,5 % (bei 25 °C ±5 °C und bis 100 mA, bezogen auf den Ausgabeendwert, weitere Angaben siehe Dokumentation)

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV); zwei Ausgangsbereiche 5/20 V, Ausgabestrommessung ±1 %, Ausgabespannungsmessung ±0,5 %, max. Änderungsgeschwindigkeit 1000 V/sek

EL9561

ohmsch, induktiv, kapazitiv bis 1 mF

11 Bit (10 mV)

Spannung: < ±0,5 % (bei 25 °C ±5 °C und bis 100 mA, bezogen auf den Ausgabeendwert, weitere Angaben siehe Dokumentation)

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV); zwei Ausgangsbereiche 5/20 V, Ausgabestrommessung ±1 %, Ausgabespannungsmessung ±0,5 %, max. Änderungsgeschwindigkeit 1000 V/sek

galvanische Trennung

EL9562

ohmsch, induktiv, kapazitiv

-

< ±5 %

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV); automatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, Diagnose UIN/UOUT, Ausgänge schaltbar, als symmetrische ±15 V DC Spannungsversorgung verwendbar z.B. zur Stromversorgung für bipolar versorgte Präzisionsstromwandler

EL9562-0015

ohmsch, induktiv, kapazitiv

-

< ±5 %

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV); automatischer Wiederanlauf nach Kurzschluss, Diagnose UIN/UOUT, Ausgänge schaltbar, als symmetrische ±15 V DC Spannungsversorgung verwendbar z.B. zur Stromversorgung für bipolar versorgte Präzisionsstromwandler

EL9505/8/10/12/15

ohmsch, induktiv, kapazitiv

-

< ±1 %

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV)

EL9560

ohmsch, induktiv, kapazitiv

-

< -15 %/+5 %

-

Betriebsmodus: Konstantspannung (CV)

Fortsetzung:

 

Diagnose im Prozessabbild

Distributed Clocks

Schaltausgang

Digitaler Eingang

EL2595

ja

ja

-

1 (galvanisch getrennt, 8 mA typ., 5…24 V DC)

EL2596

ja

ja

1 (galvanisch getrennt, max. 10 mA Push-pull, 10…24 V DC, Spannung per extern anschließbarem Spannungsverteiler einstellbar)

1 (galvanisch getrennt, 3 mA typ., 4…24 V DC, Empfindlichkeit schaltbar)

EL2596-0010

ja

ja

1 (galvanisch getrennt, max. 10 mA Push-pull, 10…24 V DC, Spannung per extern anschließbarem Spannungsverteiler einstellbar)

1 (galvanisch getrennt, 3 mA typ., 4…24 V DC, Empfindlichkeit schaltbar)

EL9501

ja

nein

-

-

EL9561

ja

nein

-

-

EL9562

ja

nein

-

-

EL9562-0015

ja

nein

-

-

EL9505/8/10/12/15

ja

nein

-

-

EL9560

ja

nein

-

-