Übersicht gängiger Widerstandssensoren

Der folgenden Übersicht sind einige gängige Widerstandssensoren zu entnehmen, welche sich für eine Temperaturmessung eignen. Siehe dazu auch das folgende Kapitel.

Typ

Temperatur-Messbereich

Widerstandsbereich [Ω], ca.

Temperaturkoeffizient
[Ω/K], @ ca. 100 °C

Material /
Elementtyp

Nennwiderstand

 

Pt100

-200 … 850 °C

~18 Ω … ~390 Ω

0,38 Ω/K

Platin

100 Ω (T = 0 °C)

Pt200

~30 Ω  … . ~750 Ω

0,76 Ω/K

200 Ω (T = 0 °C)

Pt500

~90 Ω  … . ~1850 Ω

1,9 Ω/K

500 Ω (T = 0 °C)

Pt1000

~185 Ω  … . ~3800 Ω

3,8 Ω/K

1000 Ω (T = 0 °C)

Ni100

-60 … 250 °C

~70 Ω … ~230 Ω

0,7 Ω/K

Nickel

100 Ω (T = 0 °C)

Ni120

~65 Ω … ~380 Ω

0,9 Ω/K

120 Ω (T = 0 °C)

Ni1000

~700 Ω … ~2000 Ω

7 Ω/K

1000 Ω (T = 0 °C)

Ni1000TK5000

~700 Ω … ~2000 Ω

5,6 Ω/K

1000 Ω (T = 0 °C)

1500 Ω (T = 100 °C)

KT100/110/130/210/230

KTY10/11/13/16/19

KTY81/82-110,120,150

KTY81-121

KTY81-122

KTY81-151

KTY81-151

KTY81/82-210,220,250

KTY81-221

KTY81-222

KTY81-251

KTY81-252

-55 … 150 °C

~500 … ~2200 Ω

Temperaturabhängig und vom Sensor-
hersteller zu beziehen

Silizium

~2000 Ω (T = 25 °C)

~1000 Ω (T = 25 °C)

KTY83-110,120,150

KTY83-121

KTY83-122

KTY83-151

KTY83-152

-55 … 175 °C

~500 … ~2500 Ω

Silizium

~1000 Ω (T = 25 °C)

KTY84-130,150

KTY84-151

-40 … 300 °C

~350 … ~2500 Ω

Silizium

~1000 Ω (T = 100 °C)

KTY21/23-6

KTY1x-5

KTY1x-7

KTY21/23-5

KTY21/23-7

-55 … 150 °C

~500 … ~4000 Ω

Silizium

~1000 Ω (T = 25 °C)

Typ

Temperatur-Messbereich

Widerstandsbereich [Ω], ca.

Temperaturkoeffizient
[Ω/K]

Material /
Elementtyp

Nennwiderstand

 

NTC2K2 2)

-55 … 150 °C 1)

~75 Ω … 150 kΩ

@-40 … +10 °C: 1200 Ω/K

@+10 … +30 °C: 110 Ω/K

@+30 … 130 °C: 16 Ω/K

Verschiedene Halbleiter

2200 Ω (T = 25 °C)

NTC3K 2)

~100 Ω … 205 kΩ

@-40 … +10 °C: 1600 Ω/K

@+10 … +30 °C: 140 Ω/K

@+30 … 130 °C: 41 Ω/K

3000 Ω (T = 25 °C)

NTC5K 2)

~150 Ω … 330 kΩ

@-40 … +10 °C: 2600 Ω/K

@+10 … +30 °C: 240 Ω/K

@+30 … 130 °C: 68 Ω/K

5000 Ω (T = 25 °C)

NTC10K 2) 3)

~300 Ω  … 690 kΩ

@-40 … +10 °C: 5500 Ω/K

@+10 … +30 °C: 470 Ω/K

@+30 … 130 °C: 71 Ω/K

10000 Ω (T = 25 °C)

NTC20K 2) 3)

~500 Ω  … 1,2 MΩ

@-40 … +10 °C: 10 kΩ/K

@+10 … +30 °C: 930 Ω/K

@+30 … 130 °C: 140 Ω/K

20000 Ω (T = 25 °C)

NTC100K 2)

~3 kΩ  … 3,3 MΩ

@-40 … +10 °C: 32 kΩ/K

@+10 … +30 °C: 4,7 kΩ/K

@+30 … 130 °C: 700 Ω/K

 

1) Die Werte können abhängig vom Sensorhersteller und vorgesehenem Anwendungsfall variieren.

2) Der Temperaturkoeffizient der NTC ist extrem temperaturabhängig, die angegeben Werte sind nur Orientierungswerte!

3) Von diesem Typ existieren auch andere Varianten, die sich in den Kennwerten unterscheiden!

Dass gerade bei den NTC-Sensoren ein extrem großer Widerstandsbereich überfahren wird, zeigt dieses informative Diagramm:

Übersicht gängiger Widerstandssensoren 1:Abb.10: Betriebsbereiche einiger NTC-Widerstände