Polynomüberschleifen Typ 2

Bei dieser Überschleifart wird die Überschleifkurve so dimensioniert, dass die Kurve mit dem angegebenen Prozentwert vb_proz der programmierten Geschwindigkeit des Vorsatzes (N20) durchfahren werden kann. Ist z.B. vb_proz=75% und F=2000mm/min als Bahnvorschub programmiert und dieser nicht durch zulässige Achsgeschwindigkeiten oder Beschleunigungen anderer Achsen begrenzt, so wird die Überschleifkurve mit vB=1500mm/min durchfahren.

Bei der Abschätzung des Eckenabstands werden keine kinematischen Transformationen berücksichtigt.

Polynomüberschleifen Typ 2 1:Abb.12: Polynomüberschleifen Typ 2

Programmierung

Beispiel: Anwahl Polynomüberschleifen Typ 2 mit Bahngeschwindigkeit im Überschleifbereich von 1500mm/min (75% von F2000).

N05 #CONTOUR MODE [AUTO_VEL, VEL=75] 
N10 G261
N20 G01 G01 G90 X100 F2000
N30 Y100
....................(weitere Konturbeschreibung)
N2000 G260