Polynomüberschleifen Typ 1
Beim Polynomüberschleifen Typ 1 wird zur Berechnung der Polynomkurve neben dem Eckenabstand die Achsbeschleunigung und der programmierte Sollvorschub einbezogen. Sofern die vom Anwender vorgegebene Kontur und Parameter es erlauben, wird die Überschleifbahn möglichst ohne Geschwindigkeitseinbruch durchfahren. Bei sehr hohem programmiertem Vorschub sind die Beschleunigung und die Eckenabweichung die geschwindigkeitsbegrenzenden Parameter.
Bei der Abschätzung des Eckenabstands werden keine kinematischen Transformationen berücksichtigt.
Abb.11: Polynomüberschleifen Typ 1Programmierung
Beispiel: Anwahl Polynomüberschleifen Typ 1 mit max. Sollkonturabweichung (Eckenabweichung) im Überschleifbereich von 2mm
N05 #CONTOUR MODE[AUTO_DEV, PATH_DEV=2.0]
N10 G261
G01 G01 G90 X100 F10000
Y100
....................(weitere Konturbeschreibung)
N2000 G260