Verfahren 2, HSC Modus 2

Im HSC Betriebsmodus 2 werden Akima Splinekurven erzeugt, die durch die vorgegebenen Eckpunkte führen. Am Anfang von prismatischen Abschnitten wird die Splineerzeugung automatisch abgewählt und ein tangentialer Übergang durchgeführt. Die Erkennung von prismatischen Abschnitten erfolgt z.B. bei Linearsätzen über den Knickwinkel und Satzlängenänderung bezogen auf eine mittlere Satzlänge .

Bei den Satzübergängen im prismatischen Bereich werden automatisch (siehe HSC Modus 1) Übergangspolynome eingesetzt.

Verfahren 2, HSC Modus 2 1:Abb.7: Akima Splinekurve durch Konturstützpunkte

Programmierung

Beispiel: Anwahl HSC Modus 2 mit max. Sollkonturabweichung 1mm

N10 #HSC ON [OPMODE 2 CONTERROR 1] 
G01 G01 G90 X10 Y10 F10000
....................(weitere Konturbeschreibung)
N2000 #HSC OFF