Wirksamkeit der Parameter
Systemparameter zur Referenzpunktfahrt:
| Meßsystemtyp | |||
| Nicht absolut | absolut | ||
| nur | nur Nullimpuls | Nocken |
|
| I | II | III | IV |
ref_ohne_nocken | 0 | 1 | 0 | - |
homing_without_zero_pulse | 1 | 0 | 0 | - |
abs_pos_gueltig | 0 | 0 | 0 | 1 |
cam_direct_access | 0 | - | 0 | - |
cam_level | X | - | X | - |
| Messsystemtyp | |||
| Nicht absolut | absolut | ||
| nur | nur Nullimpuls | Nocken |
|
| I | II | III | IV |
ref_ohne_rev | X | X | X | - |
ref_richt | X | X | X | - |
fast_from_cam | X | - | X | - |
pos_refpkt | X | X | X | - |
rpf_weg_bis_nip (Simulation) | - | X | X | - |
vb_reflow | X | X | X | - |
vb_refmax | X | - | X | - |