Phase 2: Fahren vom Referenznocken
P-AXIS-00064 (fast_from_cam) | Langsames oder schnelles Fahren vom Referenznocken. |
P-AXIS-00158 (ref_richt) | Referenzierrichtung |
P-AXIS-00219 (vb_refmax) | Schnelle Referenziergeschwindigkeit |
P-AXIS-00218 (vb_reflow) | Langsame Referenziergeschwindigkeit |
Start der Phase 2
Die Phase 2 wird automatisch gestartet, wenn Phase 1 erfolgreich beendet wurde und die Maschinenachse auf dem Referenznocken steht.
Durchführung der Phase 2
Die Maschinenachse beschleunigt auf die parametrierte Referenzgeschwindigkeit und fährt entgegen der Referenzrichtung P-AXIS-00158 (ref_richt) vom Referenznocken. Das Verlassen des Referenznockens wird der CNC-Steuerung mitgeteilt, worauf die Maschinenachse bis zum Stillstand abgebremst wird. Ob in der Phase 2 mit der langsamen oder schnellen Referenziergeschwindigkeit verfahren wird, wird durch den Parameter P-AXIS-00064 (fast_from_cam) festgelegt.
Die Phase 2 ist beendet und es wird mit der Phase 3 fortgesetzt.