Zugriff V.E.-Arrayelement
Der Zugriff auf ein V.E.-Arrayelement wird mittels eines Strings durchgeführt. Dieser muss folgende Form haben.
![]() | Codierung des Strings<Index VE-Variable> @ <Index Arrayelement> @ |
Basis für das nachfolgende Beispiel :
Es soll die Variable A[2] ausgelesen werden, diese ist im Kanal 1 das 2. V.E. Element und hat den Index 2. Es wir das 3. Element des Arrays ausgelesen.
Programmierbeispiel: Abfrage V.E.-Arrayelement
IndexGroup = 0x22301
Input : 2@2@ ASCII String codiert
Output : datentypabhängig (24 Byte)
Datentyp + Rest = 24 Byte
![]() | Der Index der V.E.-Variablen startet mit 1, der Index der Arrayelemente mit 0. |