Kanalparameter
P-CHAN-00104 | Kopplung wiederherstellen nach Reset |
Parameter | restore_coupling_after_reset |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob eine aktive Achskopplung (Synchronbetrieb) nach einem NC-Reset im nächsten NC-Programm automatisch wieder aktiv sein soll. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Durch NC-Reset abgewählte Kopplungen bleiben auch im nächsten NC-Programm deaktiviert. 1: Durch NC-Reset abgewählte Kopplungen werden im nächsten NC-Programm automatisch wieder aktiviert. |
Dimension | - |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter darf nur verwendet werden, wenn sämtliche an der Kopplung beteiligten Achsen in der Grundkonfiguration des NC-Kanals vorhanden sind. |
P-CHAN-00105 | Kopplung wiederherstellen nach Programmende |
Parameter | preserve_coupling_after_prog_end |
Beschreibung | Eine am NC-Programmende noch aktive Achskopplung (Synchronbetrieb) wird implizit abgewählt, wenn sie im NC-Programm nicht explizit beendet wurde (#DISABLE AXLINK). Durch setzen dieses Parameters wird erreicht, das diese Achskopplung im nächsten NC-Programm automatisch wieder aktiviert wird. |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Am NC-Programmende noch aktive Achskopplungen werden implizit abgewählt. 1: Am NC-Programmende abgewählte Kopplungen werden im nächsten NC-Programm automatisch wieder aktiviert. |
Dimension | - |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter darf nur verwendet werden, wenn sämtliche an der Kopplung beteiligten Achsen in der Grundkonfiguration des NC-Kanals vorhanden sind. |