FM33xx-B110 - 12/32 Kanal Thermoelemente-Eingangsmodul (TC-Plug)

Power-Kabel

 

Bestelldaten

 
Bestellbezeichnung
Power-Kabel
Schraub-Steckverbinder
Kontakte
Querschnitt
Länge
ZK2020-3200-0020
Buchse gerade, offenes Ende
M8
4-polig
0,34 mm2
2,00 m
ZK2020-3200-0050
5,00 m
ZK2020-3200-0100
10,00 m
ZK2020-3400-0020
Buchse gewinkelt, offenes Ende
2,00 m
ZK2020-3400-0050
5,00 m
ZK2020-3400-0100
10,00 m
ZK2020-3132-0001
Buchse gerade, Stecker gerade
0,15 m
ZK2020-3132-0005
0,50 m
ZK2020-3132-0010
1,00 m
ZK2020-3132-0020
2,00 m
ZK2020-3132-0050
5,00 m
ZK2020-3334-0001
Buchse gewinkelt, Stecker gewinkelt
0,15 m
ZK2020-3334-0005
0,50 m
ZK2020-3334-0010
1,00 m
ZK2020-3334-0020
2,00 m
ZK2020-3334-0050
5,00 m

Weitere verfügbare Powerkabel und die dazugehörigen Datenblätter finden Sie im Beckhoff Katalog oder auf unseren Internet-Seiten (http://www.beckhoff.de).

 
 

Technische Daten

Daten
Bemessungsspannung nach IEC61076-2-101
30 VDC
Verschmutzungsgrad nach IEC 60 664-1
3/2
Isolationswiderstand IEC 60 512-2
>109Ω
Strombelastbarkeit IEC 60512-3
4 A
Durchgangswiderstand IEC 60512-2
< 5 mΩ
Schutzart nach IEC 60529
IP65/IP66/IP67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur
-30°C bis +80°C