FM33xx-B110-xxxx - Technische Daten
Technische Daten | FM3312-B110-0010 | FM3332-B110-1010 |
|---|---|---|
Spannungsversorgung | 24 VDC, -15…+20% (20,4 .. 28,8 V) | |
Stromaufnahme (typ.) | 120 mA (24 V) | 150 mA (24 V) |
Stromaufnahme max. | 150 mA (24 V) | 180 mA (24 V) |
Schutz gegen Verpolung Überspannung | min. –35 V max. 35 V | |
Potenzialtrennung Thermoumformer/Feldbus | 500 V | |
Potenzialtrennung Thermoumformer/Spannungsversorgung | 500 V | |
Potenzialtrennung Spannungsversorgung/Feldbus | 100 V | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... + 55 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C | |
Schutzart | IP65 | |
Vibration | EN 60068-2-6 10 Hz <= f <= 57 Hz: 0,075 mm Amplitude 57 Hz <= f <= 150 Hz: 1,0 g | |
Schock | EN 60068-2-27 35 g @ 6 ms | |
Vibration | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Zulassungen | CE, cULus | |
Feldbus/Konfiguration | EtherCAT/ über TwinCAT System Manager | |
Anzahl Eingänge | 12 | 32 |
Eingangstyp | Differenzeingang, mV Messung, Hochohmig an Masse, keine elektrische Trennung | |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, direkte Verbindung | |
Leitungslänge (max.) | 30 m | |
Sensortypen Thermoumformer | Typ K:-100...1370°C, Typ J:-100...900°C | |
Common Mode Eingangsspannungsbereich | -8 V...+8 V | |
Gleichtaktunterdrückung | typisch 90 dB (unabhängig von der Wandlungszeit) typisch 150 dB (bei 50 Hz oder 60 Hz Unterdrückung) | |
Normalbetriebsunterdrückung | typisch 98 dB (bei 50 Hz oder 60 Hz Unterdrückung) | |
Auflösung | 0,1 °C pro Digit | |
Gesamter Messfehler (Temperatur) | siehe Kapitel "TC Plug Messgenauigkeit" | |
Kompensation kalter Verbindungsstellen | intern (Temperaturmessung im Stecker) | |
Wandlungszeit (pro Kanal) | Einstellbar 50 ms (60 Hz Gleichtaktunterdrückung) 60 ms (50 Hz Gleichtaktunterdrückung) | |
Data update time | 200 ms (60 Hz), 230 ms (50 Hz) | |
Verkabelungsanzeige | ja (offener Thermoumformer) | |
Rückspannungsbereich | >10 V, < -10 V | |
Abschaltzeit | 3 ms max. | |
Eingangswiderstand für Strombegernzung | 2400 R, typ. | |
Eingangsspannung | 100 VAC zwischen TC+ und TC- jedes Kanals 240 VAC über Schutzerde 415 VAC zu anderen TC | |
Eingangsschutzschaltung | Strombegrenzung, Kanalabschaltung | |
Bereich des Eingangsschutzes | 240 VAC/DC | |
Erdungsanschluss | Der Stecker muss über den Erdungskontakt mit der Schutzerde verbunden werden! | |
Abmessungen (L x B x H) | ca. 120 mm x 52 mm x 129 mm | |
Steckerhaube | Han24B (Harting) | |
Stecker zu Thermoumformern | Han24E | |
Kontakte | Hartgold plattiert | |
Kodierungssystem | Mit Kodierstiften im Steckverbinder | |
Stecker Spannungsversorgung | M8 | Han64D |
Stecker Feldbus | M12 | |
Gewicht | ca. 500 g | |