Einleitung

Im Normalbetrieb ohne Vorsteuerung entstehen durch den Schleppabstand auf gekrümmten Bahnen Konturfehler, insbesondere bei einem Bahnverbund mit Achsen unterschiedlicher Dynamik.

Durch den Einsatz einer Vorsteuerung kann der Schleppabstand und somit auch der Konturfehler minimiert werden. Bei Spindeln ist eine Vorsteuerung vor allem beim Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel erforderlich, da für das Erzielen eines guten Bearbeitungsergebnisses sowohl die Bahnachsen als auch die Spindel den Sollwertvorgaben möglichst schleppabstandsfrei folgen müssen.

Die Vorsteuerung der Steuerung kompensiert den Schleppfehler aus der aktuellen Geschwindigkeit und der Beschleunigung. Durch entsprechende Parametrierung in den Achsparameterlisten [AXIS] und auch im NC-Programm kann die Vorsteuerung an die Maschinendynamik bzw. die geforderte Konturgenauigkeit angepasst werden.

Hinweis

Es ist zu beachten, dass mit eingeschalteter Vorsteuerung die Achsen überschwingen können.
Die Parametrierung der Vorsteuerung ist deshalb sorgfältig vorzunehmen. Die Gewichtungsfaktoren in den Achsparameterlisten und im NC-Pro-gramm sind korrekt einzustellen.

Wirkungsbereich

Die Vorsteuerung ist für alle Achs- und Antriebstypen verfügbar [AXIS].