Technische Daten
FC7501 | FC7502 | |
---|---|---|
Feldbus | SERCOS interface | |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | 2 |
Übertragungsrate | 2, 4, 8 oder 16 Mbit/s | |
Synchronisierung | Synchronisierung mehrerer Karten über Flachbandkabel | |
Busteilnehmer | maximal 254 je Kanal | |
Zykluszeit | alle von SERCOS interface unterstützten (ab 62,5 µs) | |
Hardware Diagnose | 1 LED je Kanal | |
Interface zum PC | Plug and Play PCI-Interface 32 Bit, direkter Zugriff auf DPRAM und Register des SERCON816 | |
Stromaufnahme aus dem PCI-Bus | typisch 180 mA | typisch 285 mA |
Maße | ca. 95 mm x 120 mm | |
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0° bis 55° C |
Bestellangaben
Bestellbezeichnung | Produkt |
---|---|
FC7501 | SERCOS Interface PCI-Karte, einkanalig |
FC7502 | SERCOS Interface PCI-Karte, zweikanalig |
Z1003 | FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000 µm Kunststoff-Faser |
Z1100 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm |
Z1101 | Kunststoff-Lichtleiter, 1-adrig, 1000 µm mit PU-Schutzmantel und Kevlar-Zugentlastung |
ZB7501 | SERCOS Master Sync-Kabel, zur Verbindung von SERCOS Interface PCI-Karten eines PCs |