LEDs
FC510x - LEDs
LED Verhalten
Anhand der roten Error LED und der grünen Run LED lassen sich die wichtigsten Zustände der Karte schnell diagnostizieren:
Error LED (rot) | Run LED (grün) | Bedeutung |
|---|---|---|
aus | aus | TwinCAT ist gestoppt |
aus | an | Alle konfigurierten Busteilnehmer fehlerfrei (Box State=0), TwinCAT Task oder Prozess läuft. |
aus | blinkt mit 2 Hz | Task, deren Prozessdaten mit der Karte verknüpft sind, läuft nicht. Alle konfigurierten Busteilnehmer gefunden und fehlerfrei (Box State=0) |
blinkt mit 2 Hz | an | Mindestens ein Box State ist ungleich null (z. B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft |
blinkt mit 2 Hz | aus | Mindestens ein Box State ist ungleich null (z. B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft nicht. |
an | aus | TwinCAT läuft, CAN Controller ist Bus OFF. Physikalisches CAN Problem. Mögliche Fehlerursachen: z. B. fehlender Abschlusswiderstand, zu lange Busleitung, falsche Baudrate, Knotenadresse doppelt vergeben, Verdrahtungsfehler, Kurzschluss. Neustart erforderlich |
blinkt mit 20 Hz | blinkt mit 20 Hz | Konfigurations-Upload wird durchgeführt |
blinkt mit 20 Hz | aus | Karte ist in STOP Modus |