FC510x - PCI-Karten für CANopen

Technische Daten

 
 FC510xCover
FC510x

Die FC510x ist eine CANopen Masterkarte mit folgenden Eigenschaften:

▪
ein (FC5101) oder zwei CAN-Kanäle (FC5102), jeweils mit eigenem Prozessor, Speicher etc.
▪
Wahlweise CANopen Master oder Slave.
▪
Alle PDO Kommunikationsarten werden unterstützt.
▪
Prozessabbild: Summe max. 3 kBytes Input- und Outputdaten.
▪
Jedes PDO kann individuell überwacht werden.
▪
Host-Kommunikation kann freilaufend, synchronisiert oder äquidistant sein.
▪
Äquidistant-Modus für Antriebsregelung über den Bus: SYNC Objekte werden im Mittel quarzgenau übertragen, Prozessdatenaustausch zur Applikation ist durchsynchronisiert (nur mit TwinCAT).
▪
Emergency Nachrichten werden von der Karte gespeichert.
▪
Error Handling kann für jeden Busknoten individuell eingestellt werden.
▪
allgemeine CAN Nachrichten (CAN Schicht 2) können gesendet und empfangen werden.
▪
Leistungsfähiges Parameter- und Diagnoseinterface.
▪
Integrierte Buslast-Anzeige.
▪
CAN Schnittstellen sind galvanisch getrennt.
▪
Entspricht CANopen Spezifikation DS301 V4.01.
▪
Boot-Up nach DS302.
▪
Treiber: TwinCAT I/O für WinNT, Win2k, WinXP;
▪
Driver Construktion Kit für andere Betriebssysteme auf Anfrage.

Details zur Slave Funktionalität siehe entsprechende separate Dokumentation.