FC310x - PCI-Karten für PROFIBUS

Upload der Konfiguration

Während des Betriebs kann der PROFIBUS per ADS-Read nach neuen Geräten gescannt werden:

ADS-Read-Parameter
Bedeutung
Net-ID
Net-ID des Masters (s. Karteireiter ADS des Devices)
Port
200
IndexGroup
0xzzyyF830 (yy = Stationsadresse, zz = 0: bei Beckhoff-Geräten werden die Tabellen 0,1 und 9 ausgelesen, zz = 0x80: Beckhoff-Geräte liefern die gleichen Informationen wie Fremd-Geräte)
IndexOffset 
0
Length
1538
Data
Konfigurationsdaten des Slaves

Falls in der IndexGroup angegeben ist, dass bei Beckhoff-Geräten die Tabellen 0, 1 und 9 ausgelesen werden sollen, werden die folgenden Daten geliefert, sofern es sich um ein Beckhoff-Gerät handelt:

Offset
Beschreibung
0 -1
0
2 -513
Tabelle 0 (enthält u.a. die genauen Koppler-Typ und die Firmware-Version)
514 - 1025
Tabelle 9 (enthält die Koppler-Nummer und die Klemmen-Nummern)
1026 - 1537
Tabelle 1 (nur bei Buscontrollern relevant, enthält u.a. die Zuordnung der Klemmen)

Falls es sich um Fremdgeräte handelt oder in der IndexGroup angegeben ist, dass sich Beckhoff-Geräte genauso verhalten sollen wie Fremd-Geräte, werden die folgenden Informationen in der ADS-Read-Response zurückgeliefert:

Offset
Beschreibung
0 -1
1
2 - 7
DP-Diagnosedaten Byte 0-5 (s. Slave-Diagnose)
8 - 251
DP-Konfigurationsdaten (CfgData)