|
PROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl.
1+2: azyklische Dienste, Alarme), DP-V2, PROFIBUS
MC (Äquidistanz)
|
|
|
|
|
9,6 kbit/s – 12 Mbit/s
1)
|
|
|
|
Plug-and-play-PCI-Interface 32 Bit mit 4 kByte
DPRAM je Kanal
|
|
1 x Buchse D-Sub, 9-polig, galvanisch entkoppelt
|
2 x Buchse D-Sub, 9-polig, galvanisch entkoppelt
|
|
Master- und Slavefunktionalität (auch gemischt)
|
|
je Kanal: max. 125 Slaves mit bis zu 244 Bytes
Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-,
Diagnosedaten je Slave
|
|
Summe max.: 3 kBytes Input- und Outputdaten
|
|
durch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten
je Slave möglich
|
|
Standard Betriebssystem-Treiber für Intel-kompatible
NIC
|
|
TwinCAT-Treiber für Echtzeit Ethernet
|
Versorgungsspannung (PCI-Bus)
|
|
Stromaufnahme (PCI-Bus, 5 V)
|
|
|
Leistungsaufnahme aus PCI-Bus
|
|
|
|
|
Abmessungen (B x H x T, ohne Slot-Blende)
|
ca. 14 mm x 106 mm x 175 mm
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
|
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
|
|
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
|
|
Vibrations- / Schockfestigkeit
|
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
|
EMV-Festigkeit / Aussendung
|
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
|
|
|
|
|