FC200x - PCI-Karten für Lightbus

Hardware

Als Lightbus-PCI-Interfacekarte (kurz Lightbus-Karte) realisiert die FC200x die Anbindung des Lightbus an den PC und somit für TwinCAT den Zugriff auf die Sensoren und Aktuatoren im Automatisierungsprozess. Die Lightbus-Karte FC2002 kann zwei LWL-Ringe betreiben. Sie verhält sich logisch wie zwei FC2001-Karten, d.h. die Komponenten für den LWL-Ring sind auf der FC2002 doppelt vorhanden.

 

Komponenten der Lightbus-Karte

 
Komponenten der Lightbus-Karte

1. PCI-Bus-Interface

11. Lightbus-Ausgang zum Anschluss des abgehenden Lichtwellenleiters für LWL-Ring A

12. Lightbus-Eingang zum Anschluss des zurückkommenden Lichtwellenleiters für LWL-Ring A

13. drei LEDs zur Statusanzeige für LWL-Ring A

14. Lightbus-LCA für LWL-Ring A

15. 4 kByte DP-RAM für LWL-Ring A

16. 512 kByte RAM (4 x 128 kByte) für LWL-Ring A

17. 256 kByte Flash für LWL-Ring A

21. Lightbus-Ausgang zum Anschluss des abgehenden Lichtwellenleiters für LWL-Ring B

22. Lightbus-Eingang zum Anschluss des zurückkommenden Lichtwellenleiters für LWL-Ring B

23. drei LEDs zur Statusanzeige für LWL-Ring B

24. Lightbus-LCA für LWL-Ring B

25. 4 kByte DP-RAM für LWL-Ring B

26. 512 kByte RAM (4 x 128 kByte) für LWL-Ring B

27. 256 kByte Flash für LWL-Ring B

Die schraffiert dargestellten Komponenten für LWL-Ring B sind auf der FC2001 nicht bestückt.

 
 

Statusanzeige

Jeder Lightbus-Kanal besitzt 3 LEDs zur Statusanzeige.

Statusanzeigen
1.
LWL-Err (Lightbus-Error):
–
Tritt während des Betriebs ein Defekt im LWL-Ring auf, so wird die rote LED LWL-Err aktiviert.
–
Liegt ein allgemeiner LWL-Fehler vor, blinkt die LED LWL-Err.
–
Falls der Fehler beim residenten Adresstest aufgetreten ist die LED LWL-Err statisch eingeschaltet.
Die Aktualisierung des Prozessabbilds ist unterbrochen.
Mit den Diagnosefunktionen kann die Fehlerursache ermittelt werden.
2.
CPU-Err (CPU-Error):
–
Leuchtet nur die rote LED CPU-Err, so liegt ein nicht behebbarer Hardwarefehler vor.
–
Leuchtet die LED Run ebenfalls, so liegt ein Programmfehler vor, der eventuell durch einen Hardware-Reset behoben werden kann.
3.
Run:
–
Wenn nur die grüne LED Run leuchtet, ist die FC200x fehlerfrei initialisiert und betriebsbereit.