BIOS-Einstellungen

Bei Industrie-PCs die ab Werk mit der EtherCAT-Karte FC1028 ausgeliefert werden, wird das BIOS passend konfiguriert, damit die Karte ordnungsgemäß funktioniert.

Sollten Sie einen Beckhoff Industrie-PC mit einer FC1028 nachrüsten, müssen Sie die Einstellungen im BIOS anpassen bzw. überprüfen, damit die EtherCAT-Karte ordnungsgemäß funktioniert. Ohne die passenden BIOS-Einstellungen ist die Karte nicht betriebsbereit und kann nicht in TwinCAT verwendet werden.

BIOS-Einstellungen anpassen:

1. Starten Sie den Industrie-PC und drücken Sie [Entf], um das BIOS-Setup zu starten.
2. Sollte die Taste [Entf] nicht funktionieren, wird in jedem Fall eine andere Taste auf dem Bildschirm angezeigt, mit der das BIOS-Setup aufgerufen werden kann.
3. Navigieren Sie in das Menü PCI Configuration
4. Deaktivieren Sie die Option Memory Mapped I/O above 4 GB.
5. Drücken Sie [F4], um die Einstellungen zu speichern und das BIOS-Setup zu verlasen.
Der Industrie-PC wird neu gestartet. Mit diesen Einstellungen ist die EtherCAT-Karte FC1028 betriebsbereit und kann unter TwinCAT verwendet werden.