Technische Daten
Technische Daten | FC1028 |
---|---|
Feldbus | EtherCAT |
Anzahl Kanäle | 16 EtherCAT-Master-Kanäle |
Schnittstellen | 8 x ix Industrial® Typ A |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Bauform | PCIe |
Interface zum PC | PCIe x4 (PCIe 2.0) |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) empfohlen ab 3.1 4026.9 |
Max. Leistungsaufnahme | 7 W |
Abmessungen (B x H x T) | 116 mm x 98 mm x 22 mm |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-20…+65 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |