Verdrahtung
Für den Anschluss der EtherCAT-Teilnehmer sind Anschlusskabel vom Typ C9900-K921 erforderlich. Bei dem Anschlusskabel handelt es sich um eine Kabelpeitsche mit einem ix-Industrial®-Typ-A-Stecker auf 2 x Cat.6-RJ45-Buchse.
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
C9900-K921 | Anschlusskabel ix Industrial® Typ A 10-poliger Stecker auf 2 x Cat.6-RJ45-Buchse, 1 m Cat.6-Kabel, geeignet für FC1028 |
Die Karte verfügt über insgesamt acht ix-Industrial®-Typ-A-Schnittstellen, somit können an den acht Schnittstellen bis zu 16 EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen werden.