Diagnose-LEDs
Nach dem Einschalten überprüft das Modul sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED I/O ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Ein/Ausgänge an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Zur Statusanzeige besitzt das Modul zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbus-Status-LEDs wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.
Am unteren Ende des Moduls befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 VDC Logik-Versorgung des Moduls an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Ausgänge.

LEDs zur Ethernet-Diagnose
LED |
Ein |
Aus |
---|---|---|
SPEED |
Einstellung des Ports auf 100MBit/s |
Einstellung des Ports 10MBit/s |
ACT |
Ein: Physikalische Verbindung vorhanden |
keine Verbindung |
LEDs zur PROFINET-Diagnose
DIAG R (grün) |
DIAG E (rot) |
Konfiguration/Diagnose |
---|---|---|
an |
aus |
OK |
0,5s |
aus |
Blinken (wird ausgelöst durch ein Profinet Tool) |
0,1s |
aus |
Offline PLC Stop |
aus |
0,5s |
TimeOut |
1 |
Slot Nummer |
Falsches Modul |
2 |
Slot Nummer |
Fehlendes Modul (physikalisch) |
3 |
Slot Nummer |
Fehlendes Modul (in der Konfiguration) |
4 |
aus |
Kein Profinet Name vergeben |
5 |
Slot Nummer |
Substitute |
Anmerkung:
- Treten mehrere Fehler auf, so wird immer das letzte fehlerhafte Modul angezeigt.
- Substitute - wird bei falsch konfigurierten Modulen gesetzt, die aber trotzdem lauffähig sind (Beispiel IE3112 konfiguriert es steckt aber an dem Slot eine IE3102)
Beispiel
Sie haben eine IE3112 als fünftes Modul konfiguriert, tatsächlich sind aber nur vier Module verbunden.
- Start Error Code: Rote DIAG E LED flackert schnell, grüne DIAG R LED ist aus
- Rote DIAG E LED ist an, grüne LED zeigt den Error Code blickt 2 mal (0,5 Sec)
- Rote und grüne LED aus
- Rote DIAG E LED zeigt das Error Argument blickt 5 mal (0,5 Sec, hier die Slotnummer), grüne LED ist aus

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED |
Bedeutung |
---|---|
Linke LED aus |
Modul hat keine Spannung |
Linke LED rot |
Kurzschlussüberwachung der Sensorversorgung (< 500mA) ist akiviert. Sensoren/Eingänge werden nicht mehr versorgt. |
Rechte LED aus |
Keine Spannungsversorgung 24 VDC für Ausgänge angeschlossen |