Mapping der Koppler-Box

Die Signale der Koppler-Box, sowie der angeschlossenen Erweiterungsboxen mappen sich in der Reihenfolge , wie diese hardwaremäßig angeschlossen sind.

Für digitale Boxen wird immer mindestens ein Byte reserviert.
Haben die Boxen weniger als 8 Bits, so wird mit Nullen aufgefüllt.

Die Daten werden mit WORD Alignment dargestellt, d.h. bei analogen Modulen wird im ersten WORD das Status BYte und ein Leerbyte übertr.agen
Bespiel: IE2301 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, 8 Bit Eingang, 8 Bit Ausgang, wobei die ersten vier Bits 0-3 belegt sind. Bits 4-7 haben keine Bedeutung.

Komplexe Boxen werden mit Ein- und Ausgangsprozessabbild dargestellt.

Beispiel

IE3102, 4 Kanal analoger Eingang: je Kanal 1 Byte Control oder Status Informationen, ein Leerbyte, 2 Byte Daten.