Einstellung der IP-Adresse über den Beckhoff BootP-Server
Stellen Sie für die Adresseinstellung mit dem Beckhoff BootP-Server den Dreh-Kodier-Schalter auf 0xF1. Während der Adressvergabe blinkt die LED TCP/IP ERROR.
Speicherverhalten der IP-Adresse
Dreh-Kodier-Schalter in Stellung 0xF1
Die vom BootP-Server vergebene IP-Adresse ist nur bis zum
Ausschalten des Moduls gültig. Beim nächsten Kaltstart muss der
BootP-Server dem Modul eine neue IP-Adresse zuteilen.
Bei einem Software-Reset des Moduls bleibt die Adresse allerdings
erhalten.
Beckhoff BootP-Server
Beckhoff bietet einen BootP-Server für Windows 98, ME, NT4.0, NT2000 und XP an. Sie finden die Installationsversion auf der Beckhoff TwinCAT CD im Ordner Unsupported Utilities oder unter http://download.beckhoff.com/download/Software/TwinCAT/TwinCAT2/Unsupported Utilities/TcBootP Server.
Sobald der BootP-Server gestartet wird zeigt das Fenster New
MAC Address alle Beckhoff-Knoten an, die im BootP-Betrieb
arbeiten und noch keine IP-Adresse bekommen haben. Die Zuweisung
MAC-ID zu IP-Adresse erfolgt
mit dem Button "<<". Eine erfolgreiche Zuweisung
wird im Log-Fenster angezeigt.
Um den BootP-Server beim Booten Ihres PCs automatisch zu starten
reicht eine Verknüpfung im Autostart von Windows. Fügen Sie hierzu
im Verknüpfungspfad den Parameter /Start an
(.../TcBootPDlg.exe/start).