Einstellungen der Adress-Schalter

Über den Adress-Schalter können Sie zwischen verschiedenen Adressierungsmöglichkeiten wählen und die Auswahl des PROFINET-Namens vergeben.

Hinweis

PROFINET-konform verhält sich das Gerät, wenn die Schalter x10 und x1 auf 0xEx oder > 0xF1 stehen.

Alle anderen Modi sind als Option möglich.

PROFINET-Name über Schalter

Hier wird der Name "il230x-b903-xx" gebildet gebildet. xx entspricht der Schalterstellung. "il" wird muss klein geschrieben werden!

Hex Switch
x16

Hex Switch
x1

Beschreibung

Verhalten bei Neustart

Verhalten bei Herstellereinstellung

0x0 - D

0x0 - F

IP-Adresse über Schalter

- PN-Name aus dem Speicher
- IP-Adresse über Schalter

- PN-Name wird Leerstring
- IP-Adresse über Schalter
172.16.18.xxx (xxx Schalter)
SNM 255.255.0.0

0xF

0x0

IP-Adresse über DHCP

- PN-Name aus dem Speicher
- IP-Adresse und SNM über DHCP

- PN-Name wird Leerstring
- IP-Adresse und SNM über DHCP

0xF

0x1

IP-Adresse über BootP

- PN-Name aus dem Speicher
- IP-Adresse und SNM über BootP

- PN-Name wird Leerstring
- IP-Adresse = 0.0.0.0,
- SNM = 0.0.0.0

0xE

0x0 - F

PN-Name über Schalter x1

- PN-Name über Schalter*
(il230x-b903-xx, mit xx = 0...15)
- IP-Adresse aus dem Speicher

- PN-Name über Schalter
- IP-Adresse = 0.0.0.0,
- SNM = 0.0.0.0

0xF

0x2 - F

PROFINET-konform

 PN-Name aus dem Speicher
- IP-Adresse aus dem Speicher

- PN-Name wird Leerstring
- IP-Adresse = 0.0.0.0,
- SNM = 0.0.0.0

*) Der PROFINET-Name kann nicht von der Steuerung überschrieben werden.

Legende

PN - PROFINET
SNM - SubNetMask
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DNS - Domain Name Server