Ethernet-Kabel
Übertragungsstandards
10Base5
Das Übertragungsmedium für 10Base5 ist ein dickes Koaxialkabel (Yellow Cable) mit einer max. Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBaud und einer Linien-Topologie mit Abzweigen (Drops), an die jeweils ein Teilnehmer angeschlossen wird. Da hier alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Übertragungsmedium angeschlossen sind, kommt es bei 10Base5 zwangsläufig häufig zu Kollisionen.
10Base2
10Base2 (Cheaper net) ist eine Weiterentwicklung von 10Base5 und hat den Vorteil dass dieses Koaxialkabel billiger und durch eine höhere Flexibilität einfacher zu verlegen ist. Es können mehrere Geräte an eine 10Base2-Leitung angeschlossen werden. Häufig werden die Abzweige eines 10Base5-Backbones als 10Base2 ausgeführt.
10BaseT
Beschreibt ein Twisted-Pair-Kabel für 10 MBaud. Hierbei wird das Netz sternförmig aufgebaut, so dass nun nicht mehr jeder Teilnehmer am gleichem Medium hängt. Dadurch führt ein Kabelbruch nicht mehr zum Ausfall des gesamten Netzes. Durch den Einsatz von Switches als Sternkoppler können Kollisionen vermindert oder bei Voll-Duplex Verbindungen auch vollständig vermieden werden.
100BaseT
Twisted-Pair-Kabel für 100 MBaud. Für die höhere Datengeschwindigkeit ist eine bessere Kabelqualität und die Verwendung entsprechender Hubs oder Switches erforderlich.
10BaseF
Der Standard 10BaseF beschreibt mehrere Lichtwellenleiter-Varianten.
Kurzbezeichnung der Kabeltypen für 10BaseT und 100BaseT
Twisted-Pair Kupferkabel für sternförmige Topologie, wobei der Abstand zwischen zwei Geräten 100 Meter nicht überschreiten darf.
UTP
Unshielded Twisted-Pair (nicht abgeschirmte, verdrillte
Leitung)
Dieser Kabeltyp gehört zur Kategorie 3 und sind für industrielle
Umgebungen nicht empfehlenswert.
S/UTP
Screened/Unshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht
abgeschirmte, verdrillte Leitung)
Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Kupfergeflecht zur Reduktion
der äußeren Störeinflüsse. Dieses Kabel wird zum Einsatz mit dem
Buskopplern empfohlen.
FTP
Foilesshielded Twisted-Pair (mit Alufolie abgeschirmte,
verdrillte Leitung)
Dieses Kabel hat eine alukaschierten
Kunststoff-Folie-Gesamtschirm.
S/FTP
Screened/Foilesshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht
und Alufolie abgeschirmte, verdrillte Leitung)
Besitzt einen alukaschierten Gesamtschirm mit einem darüber
liegenden Kupfergeflecht. Solche Kabel können eine
Störleistungsunterdrückung bis zu 70dB erreichen.
STP
Shielded Twisted-Pair (abgeschirmte, verdrillte Leitung)
Beschreibt ein Kabel mit Gesamtschirm ohne weitere Angabe der Art
der Schirmung.
S/STP
Screened/Shielded Twisted-Pair (einzeln abgeschirmte, verdrillte
Leitung)
Ein solche Bezeichnung kennzeichnet ein Kabel mit einer Abschirmung
für jedes Leitungspaar sowie einen Gesamtschirm.
ITP
Industrial Twisted-Pair
Ist von Aufbau dem S/STP ähnlich, besitzt allerdings im Gegensatz
zum S/STP nur 2 Leitungspaare.