Ethernet-Anschluss
Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen d-codierten M12 Steckverbinder. Das Modul besitzt eine Kupplung.
Als Leitung sollte ein CAT5 oder CAT5e Kabel eingesetzt werden.
Verkabelung
Verbindung über Hub oder Switch
Verbinden Sie die Netzwerkkarte des PCs über ein Ethernetkabel mit dem Hub, und den Hub ebenfalls über ein Ethernetkabel mit der Feldbus Box.
Die Verbindung über einen Switch erfolgt auf die gleiche Weise.
Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und B901/B903/905
Um den PC direkt mit Feldbus Box zu verbinden, muss ein Ethernetkabel mit gekreuzten Adernpaaren (Cross-Over-Kabel) verwendet werden.
Belegung des M12-Steckers
|
PIN |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
TD + |
Transmit Data+ |
|
2 |
RD+ |
Receive Data- |
|
3 |
TD- |
Transmit Data+ |
|
4 |
RD- |
Receive Data- |
|
Gehäuse |
Schirm |
Schirmung der Leitung |
Hinweis: Es gibt keine genormte Farbbelegung der Kabel!