Technische Daten
Technische Daten | IL230x-B903 |
|---|---|
Erweiterungsmodule | max. 120 |
Digitale Peripheriesignale | max. 960 Ein- und Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale | max. 480 Ein- und Ausgänge |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair Kupferkabel; Kategorie 5 (100 MBaud) |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Entfernung zwischen Modulen | 100 m (Hub/Switch bis Feldbus Box) |
Konfiguration | über KS2000 oder über die Steuerung |
Protokolle | Profinet RT (TCP-ADS für den Zugriff über Ethernet mit KS2000 Konfigurationssoftware) |
Stromversorgung | Steuerspannung: 24VDC (-15%/+20%); Lastspannung: entsprechend E/A-Variante |
Stromaufnahme Steuerspannung | entsprechend E/A-Variante + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5A |
Stromaufnahme Lastspannung | entsprechend E/A-Variante |
Anschluss Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker 4-polig |
Anschluss Feldbus | 1 x M12, d-kodierte Buchse |
Potentialtrennung | Kanäle / Steuerspannung: nein |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529) |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen | CE, UL E172151 |
Hinweis Detaliierte technische Daten zu allen erhältlichen E/A-Varianten entnehmen Sie bitte der Dokumentation Signalvarianten, Installation, Konfiguration der E/A-Module, die Sie auf der Beckhoff CD Products & Solutions oder im Internet (http://www.beckhoff.de) unter Download/Feldbus Box finden. |