Diagnose-LEDs
Nach dem Einschalten überprüft das Modul sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED I/O ERR signalisiert. Das Blinken der LED I/O ERR zeigt einen Fehler im Bereich der Ein/Ausgänge an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Zur Statusanzeige besitzt das Modul zwei Gruppen von LEDs. Die obere Gruppe mit vier LEDs zeigt den Zustand des jeweiligen Feldbusses an. Die Bedeutung der Feldbus-Status-LEDs wird in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuches erläutert. Sie entspricht den feldbusüblichen Anzeigen.
Am unteren Ende des Moduls befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 VDC Logik-Versorgung des Moduls an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Ausgänge.

LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED |
Ein |
Aus |
---|---|---|
LINK |
Physikalische Verbindung vorhanden |
Keine physikalische Verbindung vorhanden |
ACTIV |
Blinkt: Busverkehr vorhanden |
kein Busverkehr vorhanden (bus idle) |
ERROR |
LED blinkt langsam, wenn DHCP oder BootP aktiviert
und das Modul noch keine IP-Adresse bekommen hat |
Kein Fehler |
|
LED wird eingeschaltet, wenn mehr als ein Ethernet-Frame innerhalb eines Zyklus angekommen. Das ältere Telegramm wird verworfen. |
|
WD |
Aus - Watchdog abgelaufen oder nicht getriggert |
- Kommunikation starten |
Ein - Watchdog wird getriggert |
Kein Fehler |

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED |
Bedeutung |
---|---|
Linke LED aus |
Modul hat keine Spannung |
Linke LED rot |
Kurzschlussüberwachung der Sensorversorgung (< 500mA) ist akiviert. Sensoren/Eingänge werden nicht mehr versorgt. |
Rechte LED aus |
Keine Spannungsversorgung 24 VDC für Ausgänge angeschlossen |