Read input status (Funktion 2)
Mit der Funktion Read input status können die digitalen Eingangsdaten gelesen werden. In diesem Beispiel werden die ersten 10 digitale Eingänge gelesen. Die Start-Adresse ist Null. Im Feld Start-Adresse können Sie einen Offset eintragen.
Anfrage (Query)
|
Byte Name |
Beispiel |
|---|---|
|
Funktions-Code |
2 |
|
Start-Adresse high |
0 |
|
Start-Adresse low |
0 |
|
Anzahl high |
0 |
|
Anzahl low |
10 |
Der Feldbus-Koppler antwortet mit dem Byte Count 2, d.h. es kommen zwei Byte Daten zurück. Die Anfrage war 10 Bits, die jetzt auf zwei Byte aufgeteilt werden. Im Ausgangsprozessabbild ist das dritte Bit gesetzt und der Feldbus-Koppler gibt im ersten Datenbyte eine den Wert 4 wieder.
Antwort (Response)
|
Byte Name |
Beispiel |
|---|---|
|
Funktions-Code |
2 |
|
Byte Count |
2 |
|
Daten-Bits 0..7 |
1 |
|
Daten-Bits 8..18 |
0 |