Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)
Wenn der Anwender dem Slave eine Anforderung oder Mitteilung sendet, die der Koppler nicht versteht, antwortet der Slave mit einer Fehlermitteilung. Diese Antwort enthält die Funktion und den Fehler-Code. Der Funktionsrückgabewert wird mit 0x80 addiert.
|
Code |
Name |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
1 |
ILLEGAL FUNKTION |
Nicht implementierte Modbus-Funktion |
|
2 |
ILLEGAL DATA ADDRESS |
Ungültige Adresse oder Länge |
|
3 |
ILLEGAL DATA VALUE |
Ungültige Parameter |
|
4 |
SLAVE DEVICE ERROR |
Watchdog- oder K-Bus-Fehler |
|
6 |
SLAVE DEVICE BUSY |
Es wird schon von einem anderen IP-Teilnehmer Ausgangs-Daten empfangen |