Ethernet-Steckerverbinder: RJ45
Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen gekapselten IP67 RJ45-Stecker (Westernstecker).
Konfektionierung
Vorbereitung des Kabels
- Schieben Sie die Kabelverschraubung und das Steckergehäuse auf das Kabel.
- Isolieren Sie den Kabelmantel auf 30 mm ab.
- Längen Sie das Schirmgeflecht auf 8 mm ab und legen Sie es nach hinten über den Kabelmantel.
- Entfernen Sie soweit vorhanden Kabelfüller, Kunststoffgeflecht, Beilauflitze und Schirmfolie.
- Richten Sie die Einzeladern gemäß Kontaktbelegung nebeneinander aus.
- Längen Sie die Einzeladern zum leichteren Einführen in die Kabeleinführhilfe schräg (ca.45°) ab.
Konfektionierung des Steckers
- Fädeln Sie die Adern gemäß Kontaktbelegung in die Kabeleinführhilfe ein.
- Ziehen Sie die Einführhilfe auf das Kabel auf bis die Aussparung an den Kabelmantel anschlägt.
- Überprüfen Sie ob die Adern in der richtigen Position sitzen.
- Längen Sie die Adern rechtwinklig auf 5 mm ab.
- Ziehen Sie die Einführhilfe wieder in Richtung Kabelende zurück, bis die Adern nur noch 1 mm hervorstehen.
- Schieben Sie das Kabel mit der Einführhilfe von hinten in den RJ45-Stecker (Bei dickeren, starren Kabeln können Sie den Kabelmantel mit einem stumpfen Hilfsmittel etwas flachdrücken um das Einführen des Kabels in den RJ45-Einsatz zu erleichtern).
- Drücken Sie das Kabel fest an, wenn die Einführhilfe auf Anschlag sitzt.
Belegung des RJ45-Steckers
PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit Data + |
2 |
TD - |
Transmit Data - |
3 |
RD + |
Receive Data + |
4 |
- |
reserviert |
5 |
- |
reserviert |
6 |
RD - |
ReceiveData - |
7 |
- |
reserviert |
8 |
- |
reserviert |
Hinweis: Es gibt keine genormte Farbbelegung der Kabel!