Ethernet-Anschluss
Der Anschluss an den Ethernet-Bus erfolgt über einen gekapselten IP67 RJ45-Stecker (Westernstecker).
Als Leitung sollte ein CAT5 oder CAT5e Kabel eingesetzt werden.
Standard Patch-Kabel sind ebenfalls einsetzbar. Die Kombination erfüllt aber dann nicht die entsprechende Schutzklasse.
Verkabelung
Verbindung über Hub oder Switch
Verbinden Sie die Netzwerkkarte des PCs über ein Standard-Ethernetkabel mit dem Hub, und den Hub ebenfalls über ein Standard-Ethernetkabel mit der Feldbus Box.
Die Verbindung über einen Switch erfolgt auf die gleiche Weise.
Direkte Verbindung zwischen PC mit Ethernet-Karte und B900
Um den PC direkt mit Feldbus Box zu verbinden, muss ein Ethernetkabel mit gekreuzten Adernpaaren (Cross-Over-Kabel) verwendet werden.
Belegung des RJ45-Steckers
|
PIN |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
TD + |
Transmit Data+ |
|
2 |
TD - |
Transmit Data- |
|
3 |
RD + |
Receive Data+ |
|
4 |
- |
reserviert |
|
5 |
- |
reserviert |
|
6 |
RD - |
Receive Data- |
|
7 |
- |
reserviert |
|
8 |
- |
reserviert |
Hinweis: Es gibt keine genormte Farbbelegung der Kabel!