Technische Daten
Technische Daten | IL230x-B900, IL230x-C900 | IL230x-B901 |
---|---|---|
Erweiterungsmodule (IL....) | max. 120 | |
Digitale Peripheriesignale (IL....) | max. 960 Ein- und Ausgänge | |
Analoge Peripheriesignale (IL....) | max. 480 Ein- und Ausgänge | |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBaud), Kategorie 5 (100 MBaud) | |
Übertragungsrate | 10/100 MBaud | |
Topologie | sternförmige Verkabelung | |
Entfernung zwischen Modulen | 100 m (Hub/Switch bis Feldbus Box) | |
Konfiguration | über KS2000 oder über die Steuerung | |
Protokolle | UDP-ADS, TCP-ADS, Fast-ADS, ModbusTCP, Realtime-Ethernet | |
Stromversorgung | Steuerspannung: 24VDC (-15%/+20%); Lastspannung: entsprechend E/A-Variante | |
Stromaufnahme Steuerspannung | entsprechend E/A-Variante + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5A | |
Stromaufnahme Lastspannung | entsprechend E/A-Variante | |
Anschluss Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker 4-polig | |
Anschluss Feldbus | 1 x RJ45 Buchse | 1 x M12 Buchse, d-codiert |
Potentialtrennung | Kanäle / Steuerspannung: nein | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529) | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen | CE, UL E172151 |
Hinweis Detaillierte technische Daten zu allen erhältlichen E/A-Varianten entnehmen Sie bitte der Dokumentation Signalvarianten, Installation, Konfiguration der E/A-Module, die Sie auf der Beckhoff CD Products & Solutions oder im Internet (http://www.beckhoff.de) unter Download/Feldbus Box finden. |