Power Anschluss

Steuerspannung Us: 24V

Aus der 24 VDC Steuerspannung Us werden der Feldbus, die Prozessor-Logik, die Eingänge und auch die Sensorik versorgt. Die Steuerspannung ist galvanisch von Feldbusteil getrennt.

Lastspannung UP: 24V

Die Lastspannung Up versorgt die digitalen Ausgänge, sie kann separat zugeführt werden. Wird die Lastspannung abgeschaltet (z.B. in Not-Aus-Fall), so bleiben die Feldbus-Funktion sowie Versorgung und Funktion der Eingänge erhalten.

Weiterleitung der Versorgungsspannungen

Die Power-Anschlüsse IN und OUT sind im Modul gebrückt (nicht IP204x-Bxxx und IE204x). Somit können auf einfache Weise die Versorgungsspannungen Us und Up von Feldbus Box zu Feldbus Box weitergereicht werden.

Hinweis
Achtung

Beachten Sie bei der Weiterleitung der Versorgungsspannung Us und Up jeweils, dass der maximal zulässige Strom von 4 A nicht überschritten wird!

Galvanische Trennung

Digitale Module

Bei den digitalen Ein-/Ausgabemodulen sind die Massen (GND) von Steuerspannung und Lastspannung verbunden!

Analoge Module

Bei den analogen Ein-/Ausgabemodulen sind diese Massen getrennt, um die galvanische Trennung der Analogsignale von der Steuerspannung zu gewährleisten. Bei einigen Analogmodulen wird die Sensorik bzw. Aktorik aus Up versorgt - damit kann z.B. bei 0...10V Eingängen eine beliebige Referenzspannung (0...30 V) an Up angeschlossen werden, diese steht dann den Sensoren zur Verfügung (z.B. geglättete 10 V für Messpotentiometer). Details der Spannungsversorgung bei Analogmodulen sind daher dem Kapitel Signalvarianten zu entnehmen.

Hinweis
Achtung

Wenn Sie digitale und analoge Feldbus Boxen direkt über vierpolige Powerleitungen verbinden, so ist für die analogen Feldbus Boxen die galvanische Trennung der Analogsignale von der Steuerspannung nicht mehr gegeben!

Pinbelegung (nicht IP204x-Bxxx und IE204x)

IP204x-Bxxx und IE204x

Pinbelegung (IP204x-Bxxx und IE204x)

IP204x-Bxxx und IE204x

 

Siehe auch im Kapitel IP204x-Bxxx / IE204x Signalanschluss unter Potentialgruppen.