Konfektionierung des IP-Link-Kabels

Benötigtes Werkzeug:

  • Seitenschneider
  • Abiosolierwerkzeug
  • Schleifpapier (Körnung 600)

Beachten Sie beim Abisolieren und bei der Montage,

  • dass der Lichtwellenleiter nicht geknickt und
  • der minimale Biegeradius von 50 mm nicht unterschritten wird! Engere Biegeradien können den Lichtwellenleiter beschädigen.
  • während der Montage ist es hilfreich, die Ader gegen Verschieben zu fixieren. Dies geht am einfachsten, indem Sie die LWL-Leitung mittels einer Schlaufe in der Hand halten (siehe Bild). Die kurzzeitige Unterschreitung des Biegeradius führt zu keiner bleibenden Dämpfung der Leitung.

Fixierung der IP-Link-Leitung zur Abisolierung

IP-Link-Stecker

IP-Link-Stecker (1) mit Kappe (2)

Kabelende vorbereiten

  • Schieben Sie zuerst die Kappe des IP-Link-Steckers (2) auf das Lichtwellenleiterkabel.
  • Kürzen Sie den orange-farbenen Außenmantel (A) um ca. 23 mm, ohne dabei die darunter liegenden Kevlar-Fasern (K) zu beschädigen.
  • Kürzen Sie die Kevlar-Fasern (K) auf ca. 19 mm.
  • Legen Sie die gelbe Kevlar-Fasern (K) nach hinten über den Außenmantel (A) zurück.
  • Kürzen Sie den schwarzen Adernmantel (U) um ca. 17 mm, ohne dabei den darunter liegenden Lichtwellenleiter (L) zu beschädigen.

Montage des IP-Link-Steckers

  • Schieben Sie den IP-Link-Stecker (1) vorsichtig auf das Lichtwellenleiterkabel, bis er gegen die über den Außenmantel  geschlagenen Kevlar-Fasern stößt.
  • Schrauben Sie den Stecker im Uhrzeigersinn so weit auf den Außenmantel, bis er sich von Hand nicht weiter weiter drehen lässt (handfest). Verwenden Sie dazu kein Werkzeug! Der Stecker ist so konzipiert, dass er dabei in den schwarzen Adernmantel (U) ein Gewinde schneidet.
    Bei exakter Abisolierung steht der Lichtwellenleiter  jetzt ca. 8 mm vorne aus dem IP-Link-Stecker (1) heraus.
  • Schneiden Sie die evtl. hinten aus dem IP-Link-Stecker herausstehenden Kevlar-Fasern ab, ohne den Außenmantel zu beschädigen.
  • Schieben sie die Kappe (2) auf dem Lichtwellenleiterkabel von hinten gegen den IP-Link-Stecker (1), bis sie darauf einrastet.
  • Schneiden Sie den vorne aus dem IP-Link-Stecker herausstehenden Lichtwellenleiter ca. 2 mm vor der Steckerspitze ab. Achtung, nicht kürzer schneiden, da die Faser sehr spröde ist und bis in den Stecker hinein absplittern könnte!
  • Schleifen Sie den Lichtwellenleiter mit Schleifpapier von 600er-Körnung, bis er nur noch ca. 0,4 mm aus der Steckerspitze heraussteht. Schleifen dabei den Stecker nicht an!
  • Entfernen Sie vorhandenen Schleifstaub und evtl. den entstandenen Grat.

Faserenden prüfen (Sichtkontrolle)

Überprüfen Sie die geschliffenen Faserenden:

  • Das Ende des Lichtwellenleiters muss rechtwinkelig zur Steckerführung eine saubere, plane Fläche aufweisen, die ca. 0,4 mm aus der Steckerspitze heraussteht.
  • Richten Sie ein Kabelende auf eine Lichtquelle. Am anderen Kabelende dürfen in der leuchtenden Faser keine Kratze, Risse oder Absplitterungen zu sehen sein.

Bestellhinweis

ZS1020-0010: IP-Link-Stecker, Verpackungseinheit 1 Stück
ZS1021-0010: IP-Link-Stecker, Verpackungseinheit 10 Stück