PROFIBUS-Zubehör
Dieses Zubehör können Sie auch für andere RS485-basierte Feldbussysteme (Modbus, RS485) verwenden.
PROFIBUS-Kabel
Bestelldaten
Bestellbezeichnung |
Feldbuskabel |
Verbinder |
Kontakte |
Querschnitt |
Länge |
Abb. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK1031-6200-1020 |
Buchse gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
2,00 |
A |
ZK1031-6200-1050 |
Buchse gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
5,00 |
A |
ZK1031-6200-1100 |
Buchse gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
10,00 |
A |
ZK1031-6200-1150 |
Buchse gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
15,00 |
A |
ZK1031-6100-1020 |
Stecker gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
2,00 |
B |
ZK1031-6100-1050 |
Stecker gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
5,00 |
B |
ZK1031-6100-1100 |
Stecker gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
10,00 |
B |
ZK1031-6100-1150 |
Stecker gerade, offenes Ende |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
15,00 |
B |
ZK1031-6251-1003 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
0,30 |
A und B |
ZK1031-6251-1005 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
0,50 |
A und B |
ZK1031-6251-1010 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
1,00 |
A und B |
ZK1031-6251-1020 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
2,00 |
A und B |
ZK1031-6251-1050 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
5,00 |
A und B |
ZK1031-6251-1100 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
10,00 |
A und B |
ZK1031-6251-1150 |
Stecker gerade, Buchse gerade |
M12 schraubbar |
8-polig |
0,32 |
15,00 |
A und B |
|
|
Stecker
|
|
|
|
1 nc. |
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bemessungsdaten |
300 V, 80°C |
Material |
Außenmantel PUR, Innere Isolierung Polyethylen |
Querschnitt |
0,32 mm² |
DC Widerstand |
54,12 Ohm/km |
Leitungskapazität |
26,9 pF/m |
Nominal-Impedanz |
150 Ohm bei 1 MHz |
Zulassung |
UL-Zulassung, AWM, Typ 20233, 80°C, 300V; CSA AWM, I/II A/B, 80°C, 300V FT1 |
Zubehör PROFIBUS
Bestelldaten
Bestellbezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
ZS1031-2600 |
T-Stück, 12 MBaud |
ZS1000-2600 |
Y-Stück, 12 MBaud |
ZS1000-1610 |
Endwiderstand (Stecker) |
ZS1000-0620 |
Kupplung feldkonfektionierbar |
ZS1000-0610 |
Stecker feldkonfektionierbar |
ZS1031-6610 |
Schaltschrank Durchführung M12, Stecker-Kupplung |
|
|
|
|
ZS1000-1610

ZS1031-6610