Diagnose-LEDs für lokale Fehler

Lokale Fehler in einer Koppler Box (IL230x-Bxxx/Cxxx)

Unter den lokalen Fehlern ist gemeint, das ein Fehler in der Feldbus Box oder dem IP-Link aufgetreten ist. IP-Link-Fehler sind meist durch unsachgemäßen Gebrauch der Lichtwellenleitung zurück zu führen.

LED grün

LED rot

Beschreibung

Abhilfe

aus

aus

kein Datenaustausch

Modul im synchron Mode - zyklische Daten aktivieren

aus

1

0

EEPROM-Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung setzen

aus

2

reserviert

-

aus

3

n

Bruchstelle wurde erkannt

n-tes Modul vor dem Empfänger des Masters

 

3

n

m

Bruchstelle wurde erkannt

(n*10)+m-tes Modul vor dem Empfänger des Masters

aus

4

n

zu viele fehlerhafte Telegramme erkannt (mehr als 25%)

vor dem n-ten Erweiterungsmodul (vor dem Empfänger des Masters) ist die LWL-Verkabelung zu prüfen

aus

5

n

Registerzugriff auf komplexe Module gescheitert

n-tes Modul überprüfen

aus

11

n

Komplexes Modul arbeitet fehlerhaft

n-tes Modul tauschen

aus

12

n

mehr als 120 Module im Ring

weniger Module anschließen

aus

13

n

n-tes Modul unbekannt

Firmware Update erforderlich

an

aus

Modul ist im Datenaustausch (kein Fehler)

-

Lokale Fehler in einer Erweiterungsbox

LED grün

LED rot

Beschreibung

aus

an

es werden kein Daten über den IP-Link empfangen

aus

blinkt, flackert

es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (sehr schlechte Datenverbindung)

blinkt, flackert

blinkt, flackert

es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (schlechte Datenverbindung), muss noch nicht zum Fehler führen

an

aus

es werden IP-Link Protokolle empfangen, kein Fehler

Fehlerhafte IP-Link Protokolle können entstehen durch:

  • schlecht konfektionierte IP-Link Steckverbinder
  • IP-Link Leitung mit erhöhter Dämpfung durch z.B. Knick o.ä.
  • defekte oder verschmutzte Sende LED (Modul vor dem fehlerhaften Modul)
  • defekter oder verschmutzter Empfänger

Der interne IP-Link-Fehlerzähler der Koppler Box kann mit der KS2000 Software ausgelesen werden.