Modbus-Verkabelung (RS485)
Für die RS485 Verkabelung können alle Profibus Kabel und Stecker eingesetzt werden.
Längenausdehnung
Die Busleitung ist in der EN 50170 spezifiziert. Daraus ergibt sich die nachfolgende Längenausdehnung eines Bussegment.
|
Baud-Rate in kBit/sec |
9,6 |
19,2 |
38,4 |
|
Leitungslänge in m |
1200 |
1200 |
1200 |
Bussegment
Ein Bussegment besteht aus maximal 32 Teilnehmern. An einem RS485-Netzwerk sind 69 Teilnehmer erlaubt. Um diese Anzahl zu erreichen sind Repeater erforderlich, die das Signal auffrischen (es können Profibus-Repeater verwendet werden). Jeder Repeater wird als Teilnehmer gezählt.
IP-Link
Der IP-Link ist das Sub-Bussystem der Feldbus Boxen. Die Topologie ist eine Ringstruktur. Es gibt einen IP-Link Master, der in einem IP230x-Bxxx oder IP230x-Cxxx sich befindet. Die IE Module sind Slaves. Es dürfen max. 120 Erweiterungsboxen angeschlossen werden. Der Abstand zwischen zwei Modulen darf 5 m nicht überschreiten. Beachten Sie bei der Planung und Installation der Module, dass am letzten Modul wieder der IP-Link Master angeschlossen werden muss.