Modbus RS485-Anschluss
M12 Buchse
Die M12-Buchse ist invers Codiert und besitzt 5 Pins. Pin 2 und Pin 3 sind die Signale der RS485-Physik. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist. Pin 5 ist (Abschirmung) Shield, die kapazitiv mit der Masse der Feldbus Box verbunden ist.
Kabel und Stecker können Sie aus aus dem BECKHOFF Programm für Profibus auswählten.
Pinbelegung der M12-Buchse (RS485)
|
Bedeutung |
M12 |
9 poliger D-Sub |
|---|---|---|
|
+5 V DC |
Pin 1 |
Pin 6 |
|
TxD/RxD |
Pin 2 |
Pin 3 |
|
GND |
Pin 3 |
Pin 5 |
|
RxD/TxD |
Pin 4 |
Pin 8 |
|
Shield |
Pin 5 |
D-Sub Buchse (Gehäuse) |