Technische Daten
|
Technische Daten |
IPxxxx-B730 |
IL230x-B730 |
|---|---|---|
|
Erweiterungsmodule |
- |
max. 120 mit insgesamt 512 Bytes Ein- und 512 Byte Ausgänge |
|
Digitale Peripheriesignale |
entsprechend E/A-Variante |
max. 960 Ein- und Ausgänge |
|
Analoge Peripheriesignale |
entsprechend E/A-Variante |
max. 255 Ein- und Ausgänge |
|
Konfigurationsmöglichkeiten |
über KS2000 oder Adresswählschalter | |
|
Bus Teilnehmer |
69 | |
|
Topologie |
Linie | |
|
Übertragungsphysik |
RS 485 (wie Profibus) abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel | |
|
Max. Kabellänge |
1200 m | |
|
Protokoll |
RTU (ASCII) | |
|
Baud-Rate |
einstellbar: 150 bis 38400 Baud (default: 9,6 kBaud) | |
|
Stromversorgung |
Steuerspannung: 24VDC (-15%/+20%); Lastspannung: entsprechend E/A-Variante | |
|
Stromaufnahme Steuerspannung |
30 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5A | |
|
Stromaufnahme Lastspannung |
entsprechend E/A- Variante | |
|
Anschluss Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M8 Stecker
4-polig | |
|
Anschluss Feldbus |
1 x M12 5-polig Buchse (inverse Codierung) | |
|
Potentialtrennung |
Kanäle / Steuerspannung: nein | |
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb |
0°C ... +55°C | |
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung |
-25°C ... +85°C | |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
|
Schutzart |
IP 65/66/67 (gemäß EN 60529) | |
|
Einbaulage |
beliebig | |
|
Zulassung |
CE, UL E172151 | |