Diagnose-LEDs für lokale Fehler
Lokale Fehler in einer Koppler Box (IL230x-Bxxx/Cxxx)
Unter den lokalen Fehlern ist gemeint, das ein Fehler in der Feldbus Box oder dem IP-Link aufgetreten ist. IP-Link-Fehler sind meist durch unsachgemäßen Gebrauch der Lichtwellenleitung zurück zu führen.
LED grün | LED rot | Beschreibung | Abhilfe | ||
|---|---|---|---|---|---|
aus | aus | kein Datenaustausch | Modul im synchron Mode - zyklische Daten aktivieren | ||
aus | 1 | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung setzen | |
aus | 2 | reserviert | - | ||
aus | 3 | n | Bruchstelle wurde erkannt | n-tes Modul vor dem Empfänger des Masters | |
| 3 | n | m | Bruchstelle wurde erkannt | (n*10)+m-tes Modul vor dem Empfänger des Masters |
aus | 4 | n | zu viele fehlerhafte Telegramme erkannt (mehr als 25%) | vor dem n-ten Erweiterungsmodul (vor dem Empfänger des Masters) ist die LWL-Verkabelung zu prüfen | |
aus | 5 | n | Registerzugriff auf komplexe Module gescheitert | n-tes Modul überprüfen | |
aus | 11 | n | Komplexes Modul arbeitet fehlerhaft | n-tes Modul tauschen | |
aus | 12 | n | mehr als 120 Module im Ring | weniger Module anschließen | |
aus | 13 | n | n-tes Modul unbekannt | Firmware Update erforderlich | |
an | aus | Modul ist im Datenaustausch (kein Fehler) | - | ||
Lokale Fehler in einer Erweiterungsbox
LED grün | LED rot | Beschreibung |
|---|---|---|
aus | an | es werden kein Daten über den IP-Link empfangen |
aus | blinkt, flackert | es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (sehr schlechte Datenverbindung) |
blinkt, flackert | blinkt, flackert | es werden fehlerhafte IP-Link Protokolle empfangen (schlechte Datenverbindung), muss noch nicht zum Fehler führen |
an | aus | es werden IP-Link Protokolle empfangen, kein Fehler |
Fehlerhafte IP-Link Protokolle können entstehen durch:
- schlecht konfektionierte IP-Link Steckverbinder
- IP-Link Leitung mit erhöhter Dämpfung durch z.B. Knick o.ä.
- defekte oder verschmutzte Sende LED (Modul vor dem fehlerhaften Modul)
- defekter oder verschmutzter Empfänger
Der interne IP-Link-Fehlerzähler der Koppler Box kann mit der KS2000 Software ausgelesen werden.