Technische Daten
Technische Daten |
IPxxxx-B51x |
IL230x-B510, (IL230x-C510) |
---|---|---|
Erweiterungsmodule |
- |
max. 120 mit insgesamt 128 Bytes Ein- und 128 Byte Ausgänge |
Digitale Peripheriesignale |
entsprechend E/A-Variante |
max. 960 Ein- und Ausgänge |
Analoge Peripheriesignale |
entsprechend E/A-Variante |
max. 60 Ein- und Ausgänge |
Anzahl PDOs (CANopen) |
5 RxPDOs und/oder 5 TxPDOs (entsprechend E/A-Variante) |
16 RxPDOs und 16 TxPDOs |
PDO-Kommunikationsarten |
alle: ereignisgesteuert, zyklisch (event timer), synchron, gepollt (per RTR) | |
Weitere CANopen-Features |
Life/Nodeguarding, Heartbeat, Emergency-Objekt, Variables Mapping, Store/Restore, | |
Konfigurationsmöglichkeiten |
über KS2000 oder die Steuerung (Service Daten Objekte) | |
Baud-Raten |
automatische Erkennung von 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud | |
Stromversorgung |
Steuerspannung: 24V DC (-15%/+20%); Lastspannung: entsprechend E/A Variante | |
Stromaufnahme Steuerspannung |
entsprechend E/A- Variante + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5A | |
Stromaufnahme Lastspannung |
entsprechend E/A- Variante | |
Anschluss Stromversorgung |
Einspeisung: 1 x M 8 Stecker
4-polig | |
Anschluss Feldbus |
1 x M12 Stecker 5-polig | |
Potentialtrennung |
Kanäle / Steuerspannung: nein | |
Betriebstemperatur |
0°C ... +55°C | |
Lagertemperatur |
-25°C ... +85°C | |
Vibrationsfestigkeit |
gemäß IEC 68, Teil 2-6 / IEC 68, Teil 2-27 | |
EMV |
gemäß EN 50082-2 / EN 50081-2 | |
Schutzart |
IP 65/66/67 (gemäß EN 60529) | |
Einbaulage |
beliebig | |
Zulassung |
UL E172151 | |
Gewicht |
ca. 210 g |