Reaktion auf IP-Link Fehler

Bei einem IP-Link-Fehler (z.B. abziehen des Steckers) kann die Fehlerreaktion eingestellt werden. Die möglichen Reaktionen sind:

  • Datenaustausch wird gestoppt
  • Profibus Eingänge werden 0
  • Profibus Eingänge bleiben erhalten

Die Einstellungen zur Funktion Reaktion auf Profibus-Fehler befinden sich im Byte 10 der User_Prm_Data (Defaulteinstellungen sind fett gekennzeichnet):

Bit

Beschreibung

Wird unterstützt von

2, 3

Reaktion auf Profibus-Fehler
0: Datenaustausch wird verlassen
1: Inputs werden 0 
2: Inputs bleiben gleich

IL230x-B3xx

In TwinCAT können die Einstellungen Reaktion auf IP-Link-Fehler mit ADSRead und ADSWrite (ADS-Automation Device Spezifikation) übertragen  werden. Dazu sind diese in den User_Prm_Data zu aktivieren. 

Die Einstellungen zur Funktion Reaktion auf IP-Link-Fehler befinden sich im TwinCAT System-Manager im Karteireiter  "PrmData" des  entsprechenden Buskopplers.