PROFIBUS-Anschluss
M12-Rundsteckverbinder
Die M12-Buchse ist invers codiert und besitzt 5 Stifte. Stift 1 überträgt 5 VDC und Stift 3 überträgt GND für den aktiven Abschlusswiderstand. Diese dürfen auf keinen Fall für andere Funktionen missbraucht werden, da dies zu Zerstörung des Gerätes führen kann.
Stift 2 und Stift 4 übertragen die Signale des PROFIBUS. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist. Stift 5 ist überträgt den Schirm (Shield) der kapazitiv mit der Grundfläche der Feldbus Box verbunden ist.
Pinbelegung M12 Buchse (-B310)
Pinbelegung M12 Buchse/Stecker (-B318)
Neunpoliger D-Sub
Stift 6 überträgt 5 VDC und Stift 5 GND für den aktiven Abschlusswiderstand. Diese dürfen auf keinen Fall für andere Funktionen missbraucht werden, da dies zu Zerstörung des Gerätes führen kann.
Stift 3 und Stift 8 übertragen die Signale des PROFIBUS. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist.
Pinbelegung der PROFIBUS D-Sub Buchse
Leitungsfarben PROFIBUS
|
PROFIBUS Leitung |
M12 |
D-Sub |
|---|---|---|
|
B rot |
Stift 4 |
Stift 3 |
|
A grün |
Stift 2 |
Stift 8 |
Anschluss der Feldbus Box Module
Der Anschluss der Feldbus Box Module erfolgt entweder direkt oder mittels T-Stück (oder Y-Stück).
Die B318 Serie verfügt über jeweils eine Buchse und einen Stecker, d.h. hier wird der PROFIBUS in dem Modul weitergeleitet. Die Versorgungsspannung (+5VDC) für den Abschluss-Widerstand liegt nur auf der Buchse an. Der Abschluss-Widerstand ZS1000-1610 steht nur als Stecker zur Verfügung!
Die ankommende PROFIBUS-Leitung sollte stets mit einer Buchse enden.
Es stehen zwei T-Stücke zur Verfügung:
- ZS1031-2600 mit +5VDC Weiterleitung zur Versorgung des Abschluss-Widerstandes
- ZS1031-2610 ohne +5VDC Weiterleitung